BC07GF-D6-E7-F5
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc07g.prj},{NB=BC07GF-D6-E7-F5},{CODE=BC07GF},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Blackening},{D=6},{E=7},{F=5},{GA=},{GB=},{SKH=},{JD=},{INFOTEXT=website},{PPATH=bc07g/../bc07g/assemblies/bc07g_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC07G - Cantilever pin bolt installation with snap ring groove step type
Bill of material
BC07GF-D6-E7-F5
CNSORDERNO
BC07GF-D6-E7-F5
BC07GF-D6-E7-F5
Code
BC07GF
BC07GF
Material (national standard)
45
45
Material (Japanese standard)
S45C
S45C
Surface_treatment
Blackening
Blackening
D
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
22
25
25A
30
30A
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
22
25
25A
30
30A
mm
Dg6
6
mm
Dg6T
-0.004/-0.012
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
M
M3
V
8
mm
K
10
mm
W
8
mm
d
5.0
mm
dt
+0.075/0
m
0.70
mm
n
2
mm
Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
Change to four sided wrench slot
nothing
GB:Change to four sided wrench slot
nothing
GB:Change to four sided wrench slot
Attached retaining ring
nothing
SKH:Attached retaining ring
nothing
SKH:Attached retaining ring
Add guidance department
nothing
JD:Add guidance department
nothing
JD:Add guidance department
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성