??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC07D - Cantilever pin bolt installation hexagonal with snap ring groove
Bill of material
BC07DF-D6-E2-F5
CNSORDERNO
Code
Material (national standard)
Material (Japanese standard)
Surface_treatment
D
mm
Dg6
6 mm
Dg6T
-0.004/-0.012
E
mm
Wert eingeben für E
mm
cm
inch
ft
F
mm
Wert eingeben für F
mm
cm
inch
ft
M
M3
W
8 mm
K
9.2 mm
d
5.0 mm
dt
+0.075/0
m
0.70 mm
n
2 mm
Change E dimensional tolerance
Attached retaining ring
Add guidance department
INFOTEXT
website
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen