BC06DN-D3-E2-F3-G3-3
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc06d_bc06f.prj},{NB=BC06DN-D3-E2-F3-G3-3},{CODE=BC06DN},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{D=3},{E=2},{F=3},{G=3},{B=0},{MA=3},{GA=},{GN=},{GNN=0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC06D_F - Cantilever pin embedded in external thread installation external thread hexagon
Bill of material
BC06DN-D3-E2-F3-G3-3
CNSORDERNO
BC06DN-D3-E2-F3-G3-3
BC06DN-D3-E2-F3-G3-3
Code
BC06DN
BC06DN
type
Thread length fixed type
Thread length fixed type
Material (national standard)
45
45
Material (Japanese standard)
S45C
S45C
Surface_treatment
Electroless_nickel_plating
Electroless_nickel_plating
D
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
3
4
5
6
8
10
12
13
15
16
17
18
20
20A
22
22A
25
25A
30
30A
mm
Dg6
3
mm
Dg6t
-0.002/-0.008
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
G
mm
값 입력 G
mm
cm
inch
ft
확인
B
0
0
mm
MA
3
3
Pg6
3
mm
M
M3
W
6
mm
K
6.9
mm
Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
nothing
GA:Change E dimensional tolerance
Change MA external thread to fine thread
nothing
GN:Change MA external thread to fine thread
nothing
GN:Change MA external thread to fine thread
GN
0
0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성