BC01EU-D30A-E4-F10
HEFA
26-cantilever-pin-hinge-pin
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc01e-bc01f.prj},{NB=BC01EU-D30A-E4-F10},{CODE=BC01EU},{LX=Thread length fixed type},{TYPE=0Cr18Ni9},{TYPE1=SUS304},{SUR=-},{D=30A},{DG6T=-0.007/-0.02},{E=4},{F=10},{B=0},{W=32},{K=36.9},{M=M16},{MMM1=16},{D1=28.6},{DT=0/-0.21},{M1=1.65},{N=5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BC01E_F - Cantilever pin external thread installation hexagon with snap ring groove
Bill of material
BC01EU-D30A-E4-F10
CNSORDERNO
BC01EU-D30A-E4-F10
BC01EU-D30A-E4-F10
Code
BC01EU
BC01EU
type
Thread length fixed type
Thread length fixed type
Material (national standard)
0Cr18Ni9
0Cr18Ni9
Material (Japanese standard)
SUS304
SUS304
Surface_treatment
-
-
D
30A
30A
mm
Dg6
30
30
mm
Dg6t
-0.007/-0.02
-0.007/-0.02
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
B
0
0
mm
W
32
32
mm
K
36.9
36.9
mm
M
M16
M16
d
28.6
28.6
mm
dt
0/-0.21
0/-0.21
m
1.65
1.65
mm
n
5
5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성