??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LYPSIS
Description
BC-02 - Boîtier de connexion double
Nomenclature
LYPSIS - BC-02 - 0151306
Code article
Type
A
130 mm
entraxe fixation boîtier
150 mm
C
160 mm
entraxe fixation boîtier
mm
E
mm
F
60 mm
entraxe fixation connecteur
32 mm
entraxe fixation connecteur
mm
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей