국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BBY706DB
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bby.prj},{NB=BBY706DB},{CODE=BBY},{TYPE=paired},{ZCDM=7},{JD=GB/T 307.1 Class 5},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{JCJ=30},{ZCXH=706},{PDX=DB},{LINK=webxxx},{PPATH=bby/assem/bby_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBY - Angular Contact Ball Bearing for Small Screw Support Paired Type
Bill of material
BBY706DB
code
BBY
type
paired
Bearing Type Code
7
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Class 5
Bearing GB material
GCr15
Bearing equivalent material
SUJ2
Contact angle (°)
30
Bearing Type
706
708
7000
7001
7002
7203
7004
7204
7205
7206
7207
7208
706
708
7000
7001
7002
7203
7004
7204
7205
7206
7207
7208
paired
DB(back)
DF(front)
DB(back)
DF(front)
d
6
mm
D
17
mm
B
6
mm
r(min)
0.3
mm
r1(min)
0.15
mm
Basic load rating (Cr(dynamic))
2.14
KN
Basic load rating (Cor (static))
1.93
KN
Action point a
12.7
mm
Installation dimension db (min)
9.8
mm
Installation dimension da (max)
14.8
mm
Installation dimension r2 (max)
0.3
mm
reference weight
12
g
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성