??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBY - 角接触球轴承 小型丝杠支撑用 配对型
明细表
BBY706DB
代码
BBY
类型
配对型
轴承类型代码
7
轴承精度
GB/T 307.1 5级
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
接触角(°)
30
轴承型号
配对型
d
6 mm
D
17 mm
B
6 mm
r(min)
0.3 mm
r1(min)
0.15 mm
基本额定负载(Cr(动))
2.14 KN
基本额定负载(Cor(静))
1.93 KN
作用点a
12.7 mm
安装尺寸db (min)
9.8 mm
安装尺寸da (max)
14.8 mm
安装尺寸r2 (max)
0.3 mm
参考重量
12 g
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型