BBV06-RN208EM
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbv06.prj},{NB=BBV06-RN208EM},{CODE=BBV06},{TYPE=No outer ring, inner ring double rib},{BEA=GB/T307.1 0level },{POST=E (Internal reinforcement design)/M (copper cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MOD=BBV06-RN208EM},{DD=40},{EW=70.0},{B=18},{RR=1.1},{RAT=39.15},{RAT1=38.7},{LIM=7990},{LIM1=9350},{DDBB=46.5},{DBB=73.5},{DBB1=72},{RRAA=1.0},{WEI=0.38},{LINK=Website link},{Q=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBV06 - Cylindrical roller bearing/No outer ring, inner ring double rib/Standard
Bill of material
BBV06-RN208EM
code
BBV06
type
No outer ring, inner ring double rib
Bearing accuracy
GB/T307.1 0level
Post code
E (Internal reinforcement design)/M (copper cage)
national standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
model
BBV06-RN208EM
BBV06-RN208EM
d
40
40
mm
Ew
70.0
70.0
mm
B
18
18
mm
r
1.1
1.1
min
Rated load Cr(move)
39.15
39.15
Rated load Cor(quiet)
38.7
38.7
Limiting speed grease
7990
7990
Limiting speed Oil lubrication
9350
9350
db
46.5
46.5
min
Db
73.5
73.5
max
Db
72
72
min
ra
1.0
1.0
max
Reference weight
0.38
0.38
kg
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성