BBV05-NF416EM
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbv05.prj},{NB=BBV05-NF416EM},{CODE=BBV05-NF},{TYPE=Outer ring single rib,Double rib of inner ring},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=E (Internal reinforcement design),M (copper cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=BBV05-NF416EM},{DD=80},{D=200},{B=48},{RR=3.0},{RR1=3.0},{FW=110.0},{EW=170.0},{J=122.0},{CR=269.1},{COR=283.5},{LIM=2550},{LIM1=2975},{DDAA=93.0},{DDBB=93.0},{DDCC=109},{DDDD=112},{DDEE=124},{DAA=187.0},{DBB=187.0},{DBB1=172},{RRAA=2.5},{RR1AA=2.5},{WEI=7.32},{LINK=Website link},{Q=5},{Q1=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 73
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBV05 - Cylindrical roller bearing/Outer ring double rib/Outer ring without rib/Outer ring single rib/Standard
Bill of material
BBV05-NF416EM
code
BBV05-NF
type
Outer ring single rib,Double rib of inner ring
Bearing accuracy
GB/T307.1 0level
Post code
E (Internal reinforcement design),M (copper cage)
national standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
model
BBV05-NF416EM
BBV05-NF416EM
mm
d
80
80
max
D
200
200
mm
B
48
48
mm
r
3.0
3.0
min
r1
3.0
3.0
min
FW
110.0
110.0
mm
Ew
170.0
170.0
mm
J
122.0
122.0
mm
Rated load Cr(move)
269.1
269.1
KN
Rated load Cor(quiet)
283.5
283.5
KN
Limit speed grease
2550
2550
Limit speed Oil lubrication
2975
2975
da
93.0
93.0
min
db
93.0
93.0
min
dc
109
109
max
dd
112
112
min
de
124
124
min
Da
187.0
187.0
max
Db
187.0
187.0
max
Db
172
172
min
ra
2.5
2.5
max
r1a
2.5
2.5
max
Reference weight
7.32
7.32
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성