BBV05-NF416EM
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbv05.prj},{NB=BBV05-NF416EM},{CODE=BBV05-NF},{TYPE=Outer ring single rib,Double rib of inner ring},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=E (Internal reinforcement design),M (copper cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=BBV05-NF416EM},{DD=80},{D=200},{B=48},{RR=3.0},{RR1=3.0},{FW=110.0},{EW=170.0},{J=122.0},{CR=269.1},{COR=283.5},{LIM=2550},{LIM1=2975},{DDAA=93.0},{DDBB=93.0},{DDCC=109},{DDDD=112},{DDEE=124},{DAA=187.0},{DBB=187.0},{DBB1=172},{RRAA=2.5},{RR1AA=2.5},{WEI=7.32},{LINK=Website link},{Q=5},{Q1=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 73
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBV05 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边/外圈当挡边/标准型
明细表
BBV05-NF416EM
代码
BBV05-NF
类型
外圈单挡边,内圈双挡边
轴承精度
GB/T307.1 0级
后置代码
E (内部加强设计),M (铜保持架)
轴承材质(国标)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
型号
BBV05-NF416EM
BBV05-NF416EM
mm
d
80
80
max
D
200
200
mm
B
48
48
mm
r
3.0
3.0
min
r1
3.0
3.0
min
FW
110.0
110.0
mm
Ew
170.0
170.0
mm
J
122.0
122.0
mm
额定载荷Cr(动)
269.1
269.1
KN
额定载荷Cor(静)
283.5
283.5
KN
极限转速 脂润滑
2550
2550
极限转速 油润滑
2975
2975
da
93.0
93.0
min
db
93.0
93.0
min
dc
109
109
max
dd
112
112
min
de
124
124
min
Da
187.0
187.0
max
Db
187.0
187.0
max
Db
172
172
min
ra
2.5
2.5
max
r1a
2.5
2.5
max
参考重量
7.32
7.32
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型