BBV04-N221EM
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbv04.prj},{NB=BBV04-N221EM},{CODE=BBV04-N},{TYPE=No rib on outer ring, double rib on inner ring},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=E (Internal reinforcement design),M (copper cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=BBV04-N221EM},{DD=105},{D=190},{B=36},{RR=2.1},{RR1=2.1},{FW=126.8},{EW=168.8},{J=135.0},{CR=180.9},{COR=216.9},{LIM=3060},{LIM1=3655},{DDAA=116.0},{DDBB=116.0},{DDCC=124},{DDDD=129},{DDEE=137},{DAA=179.0},{DBB=179.0},{DBB1=173},{RRAA=2.0},{RR1AA=2.0},{WEI=3.95},{LINK=Website link},{Q=6},{Q1=14}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 145
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBV04 - 圆柱滚子轴承/外圈双挡边/外圈无挡边/外圈当挡边/标准型
明细表
BBV04-N221EM
代码
BBV04-N
类型
外圈无挡边,内圈双挡边
轴承精度
GB/T307.1 0级
后置代码
E (内部加强设计),M (铜保持架)
轴承材质(国标)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
型号
BBV04-N221EM
BBV04-N221EM
mm
d
105
105
max
D
190
190
mm
B
36
36
mm
r
2.1
2.1
min
r1
2.1
2.1
min
FW
126.8
126.8
mm
Ew
168.8
168.8
mm
J
135.0
135.0
mm
额定载荷Cr(动)
180.9
180.9
KN
额定载荷Cor(静)
216.9
216.9
KN
极限转速 脂润滑
3060
3060
极限转速 油润滑
3655
3655
da
116.0
116.0
min
db
116.0
116.0
min
dc
124
124
max
dd
129
129
min
de
137
137
min
Da
179.0
179.0
max
Db
179.0
179.0
max
Db
173
173
min
ra
2.0
2.0
max
r1a
2.0
2.0
max
参考重量
3.95
3.95
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型