BBV03-NUP221EM
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbv03.prj},{NB=BBV03-NUP221EM},{CODE=BBV03-NUP},{TYPE=Outer ring double rib,There is a blank on the single rib of the inner ring},{BEA=GB/T307.1 0level},{POST=E (Internal reinforcement design),M (copper cage)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=BBV03-NUP221EM},{DD=105},{D=190},{B=36},{RR=2.1},{RR1=2.1},{FW=126.8},{EW=168.8},{J=135.0},{CR=180.9},{COR=216.9},{LIM=3060},{LIM1=3655},{DDAA=116.0},{DDBB=116.0},{DDCC=124},{DDDD=129},{DDEE=137},{DAA=179.0},{DBB=179.0},{DBB1=173},{RRAA=2.0},{RR1AA=2.0},{WEI=3.95},{LINK=Website link},{Q=6},{Q1=14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 145
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBV03 - Cylindrical roller bearing/Outer ring double rib/Outer ring without rib/Outer ring single rib/Standard
Bill of material
BBV03-NUP221EM
code
BBV03-NUP
type
Outer ring double rib,There is a blank on the single rib of the inner ring
Bearing accuracy
GB/T307.1 0level
Post code
E (Internal reinforcement design),M (copper cage)
national standard material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
model
BBV03-NUP221EM
BBV03-NUP221EM
mm
d
105
105
max
D
190
190
mm
B
36
36
mm
r
2.1
2.1
min
r1
2.1
2.1
min
Fw
126.8
126.8
mm
Ew
168.8
168.8
mm
J
135.0
135.0
mm
Rated load Cr(move)
180.9
180.9
KN
Rated load Cor(quiet)
216.9
216.9
KN
Limit speed grease
3060
3060
Limit speed Oil lubrication
3655
3655
da
116.0
116.0
min
db
116.0
116.0
min
dc
124
124
max
dd
129
129
min
de
137
137
min
Da
179.0
179.0
max
Db
179.0
179.0
max
Db
173
173
min
ra
2.0
2.0
max
r1a
2.0
2.0
max
Reference weight
3.95
3.95
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성