BBU01-1200
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbu01.prj},{NB=BBU01-1200},{CODE=BBU01},{BTC=1},{BA=GB/T 307.1 Level 0},{CB=Undeclared (cylindrical hole type), K (conical hole type, taper 1:12)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HM=steel},{BM=1200},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBU01 - Automatic self-aligning ball bearing, cylindrical/conical hole type, standard type
Bill of material
BBU01-1200
code
BBU01
Bearing type code
1
Bearing accuracy
GB/T 307.1 Level 0
code-behind
Undeclared (cylindrical hole type), K (conical hole type, taper 1:12)
Bearing GB material
GCr15
Equivalent material of bearings
SUJ2
Holder material
steel
Bearing model
1200
2200
1300
1201
2201
1301
1202
2202
1302
1203
2203
1303
2303
1204
1204K
2204
2204K
1304
1304K
2304
2304K
1205
1205K
2205
2205K
1305
1305K
2305
2305K
1206
1206K
2206
2206K
1306
1306K
2306
2306K
1207
1207K
2207
2207K
1307
1307K
2307
2307K
1208
1208K
2208
2208K
1308
1308K
2308
2308K
1209
1209K
2209
2209K
1309
1309K
2309
2309K
1210
1210K
2210
2210K
1310
1310K
2310
2310K
1211
1211K
2211
2211K
1311
1311K
2311
2311K
1212
1212K
2212
2212K
1312
1312K
2312
2312K
1213
1213K
2213
2213K
1313
1313K
2313
2313K
1214
1214K
2214
2214K
1314
1314K
2314
2310K
1215
1215K
2215
2215K
1315
1315K
2315
2315K
1216
1216K
2216
2216K
1316
1316K
2316
2316K
1217
1217K
2217
2217K
1317
1317K
2317
2317K
1218
1218K
2218
2218K
1318
1318K
1319
1319K
1320
1320K
1200
2200
1300
1201
2201
1301
1202
2202
1302
1203
2203
1303
2303
1204
1204K
2204
2204K
1304
1304K
2304
2304K
1205
1205K
2205
2205K
1305
1305K
2305
2305K
1206
1206K
2206
2206K
1306
1306K
2306
2306K
1207
1207K
2207
2207K
1307
1307K
2307
2307K
1208
1208K
2208
2208K
1308
1308K
2308
2308K
1209
1209K
2209
2209K
1309
1309K
2309
2309K
1210
1210K
2210
2210K
1310
1310K
2310
2310K
1211
1211K
2211
2211K
1311
1311K
2311
2311K
1212
1212K
2212
2212K
1312
1312K
2312
2312K
1213
1213K
2213
2213K
1313
1313K
2313
2313K
1214
1214K
2214
2214K
1314
1314K
2314
2310K
1215
1215K
2215
2215K
1315
1315K
2315
2315K
1216
1216K
2216
2216K
1316
1316K
2316
2316K
1217
1217K
2217
2217K
1317
1317K
2317
2317K
1218
1218K
2218
2218K
1318
1318K
1319
1319K
1320
1320K
d
10
mm
D
30
mm
B
9
mm
r
0.6
min
Rated load Cr (dynamic)
5.55
KN
Rated load Cor (static)
1.19
KN
Extreme speed - grease lubrication
22000
r/min
Extreme speed - oil lubrication
28000
r/min
da(min)
14.0
mm
Da(max)
26.0
mm
ra(max)
0.6
mm
Weight (reference)
0.041
kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성