??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBU01 - 自动调心球轴承,圆柱孔型/圆锥孔型,标准型
明细表
BBU01-1200
代码
BBU01
轴承类型代码
1
轴承精度
GB/T 307.1 0级
后置代码
未标注(圆柱孔型),K(圆锥孔型,锥度为1:12)
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
保持架材质
轴承型号
d
10 mm
D
30 mm
B
9 mm
r
0.6 min
额定载荷Cr(动)
5.55 KN
额定载荷Cor(静)
1.19 KN
极限转速-脂润滑
22000 r/min
极限转速-油润滑
28000 r/min
da(min)
14.0 mm
Da(max)
26.0 mm
ra(max)
0.6 mm
重量(参考)
0.041 kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型