??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBR06 - 单列角接触球轴承/万能配对型/接触角25°
明细表
BBR06-7005SU
代码
BBR06
类型
万能配对型
类型
标准型
轴承类型代码
7
轴承精度
GB/T307.1 5级
后置代码
SU
轴承材质(国标)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
接触角
25 °
轴承型号
d
25 mm
D
47 mm
B
12 mm
r
0.6 min
r1
0.3 min
基本额定负荷Cr(动)
11.3 KN
基本额定负荷Cor(静)
7.40 KN
容许转速-脂润滑
12000 rpm
容许转速-油润滑
17000 rpm
作用点a
16.4
Ds
30 min
dh
42 max
R
0.6 max
重量
0.080 kg
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型