BBPHR61
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/bbphr_asmtab.prj},{NB=BBPHR61},{NO=61},{COLOR=},{HID=6},{T=1/8},{D=7.0},{RPT=9.728},{L=73},{L1=40},{H1=28.5},{H2=26},{D1=12.000},{D2=13.000},{D3=20.000},{D4=18.800},{D5=16.500},{D6=10.500},{D7=12.900},{L2=1.500},{L3=1.000},{L4=13.000},{L5=3.000},{L6=2.500},{L7=15.000},{L8=2.000},{L9=3.000},{L10=5.000},{L11=10.000},{L12=10.000},{L13=3.000},{L14=23.000},{D8=16.000},{PPATH=bbphr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BBPHR - 볼밸브 - 로터리스트레이트타입 - PT 수/호스접속
BOM
BBPHR61
형번
BBPHR61
BBPHR61
번호
61
61
핸들색
오렌지
흑색
백색
노랑
청색
오렌지
흑색
백색
노랑
청색
적용호스내경
6
6
mm
T R (PT)
1/8
1/8
D
7.0
7.0
mm
L
73
73
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성