??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBO - 双列角接触球轴承, 双面带防尘盖式
明细表
BBO3200ZZ
代码
BBO
类型
标准型
后置代码
ZZ(双面带防尘盖式)
轴承精度
GB/T 307.1 0级
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
接触角(°)
30
轴承型号
d
10 mm
D
30 mm
B
14.3 mm
r1(min)
0.6 mm
基本额定负载Cr (动)KN
7.0
基本额定负载Cor (静)KN
3.8
容许转速rpm (参考) 脂润滑
15000
容许转速rpm (参考) 油润滑
20000
作用点a
19.5 mm
安装尺寸db (min)
14.5 mm
安装尺寸da (max)
25.5 mm
安装尺寸r (max)
0.6 mm
参考重量
0.052 kg
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型