BBM11-52202
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbm11.prj},{NB=BBM11-52202},{CODE=BBM11},{TYPE=Standard},{BTC=5},{BA=GB/T307.1 Level 6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=52202},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBM11 - Two-way thrust ball bearing, flat seat ring type
Bill of material
BBM11-52202
Code
BBM11
Types of
Standard
Bearing Type Code
5
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 6
Bearing GB material
GCr15
Bearing equivalent material
SUJ2
model
52202
52204
52205
52305
52206
52306
52207
52208
52307
52308
52209
52309
52210
52310
52211
52311
52212
52312
52213
52214
52313
52314
52215
52315
52216
52316
52217
52218
52220
52320
52222
52224
52226
52228
52202
52204
52205
52305
52206
52306
52207
52208
52307
52308
52209
52309
52210
52310
52211
52311
52212
52312
52213
52214
52313
52314
52215
52315
52216
52316
52217
52218
52220
52320
52222
52224
52226
52228
d
10
mm
D
32
mm
D1
17
mm
T
22
mm
T1
5
mm
r1(min)
0.6
mm
r2(min)
0.3
mm
Cr (dynamic) basic load rating
16.5
KN
Cor (static) basic load rating
27.0
KN
Allowable speed (reference)
7000
rpm
da(min)
15
mm
db(max)
22
mm
ra(max)
0.6
mm
rb(max)
0.3
mm
Weight (reference)
0.08
kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성