??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBM11 - 双向推力球轴承,平底座圈型
明细表
BBM11-52202
代码
BBM11
类型
标准型
轴承类型代码
5
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
型号
d
10 mm
D
32 mm
D1
17 mm
T
22 mm
T1
5 mm
r1(min)
0.6 mm
r2(min)
0.3 mm
Cr(动)基本额定载荷
16.5 KN
Cor(静)基本额定载荷
27.0 KN
容许转速(参考)
7000 rpm
da(min)
15 mm
db(max)
22 mm
ra(max)
0.6 mm
rb(max)
0.3 mm
重量(参考)
0.08 kg
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型