BBM06-53204U
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbm06.prj},{NB=BBM06-53204U},{CODE=BBM06},{TYPE=Standard},{BTC=5},{BA=GB/T307.1 Level 6},{POS=U (aligning seat ring)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=53204U},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBM06 - One-way thrust ball bearing with self-aligning race
Bill of material
BBM06-53204U
Code
BBM06
Types of
Standard
Bearing Type Code
5
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 6
postcode
U (aligning seat ring)
Bearing GB material
GCr15
Bearing equivalent material
SUJ2
model
53204U
53205U
53206U
53207U
53307U
53208U
53308U
53209U
53309U
53310U
53204U
53205U
53206U
53207U
53307U
53208U
53308U
53209U
53309U
53310U
d
20
mm
d1
40
mm
D
40
mm
D1
22
mm
D2
30
mm
D3
42
mm
T
17
mm
T1
14.73
mm
R
36
mm
S
18.0
mm
b
5.0
mm
r1 min
0.6
mm
Cr (dynamic) basic load rating
22.5
KN
Cor (static) basic load rating
40.5
KN
Allowable speed (reference)
6000
rpm
db
32
mm
da
30
mm
r
0.6
mm
Weight (reference)
0.10
kg
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성