幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BBM06-53204U
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/bbm06.prj},{NB=BBM06-53204U},{CODE=BBM06},{TYPE=Standard},{BTC=5},{BA=GB/T307.1 Level 6},{POS=U (aligning seat ring)},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{MOD=53204U},{LINK=weblink}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBM06 - 单向推力球轴承,带调心座圈
明细表
BBM06-53204U
代码
BBM06
类型
标准型
轴承类型代码
5
轴承精度
GB/T307.1 6级
后置代码
U(调心座圈)
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
型号
53204U
53205U
53206U
53207U
53307U
53208U
53308U
53209U
53309U
53310U
53204U
53205U
53206U
53207U
53307U
53208U
53308U
53209U
53309U
53310U
d
20
mm
d1
40
mm
D
40
mm
D1
22
mm
D2
30
mm
D3
42
mm
T
17
mm
T1
14.73
mm
R
36
mm
S
18.0
mm
b
5.0
mm
r1 min
0.6
mm
Cr(动)基本额定载荷
22.5
KN
Cor(静)基本额定载荷
40.5
KN
容许转速(参考)
6000
rpm
db
32
mm
da
30
mm
r
0.6
mm
重量(参考)
0.10
kg
网站链接
网站链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型