BBL0414
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbl0414_3047.prj},{NB=BBL0414},{CODE=BBL},{CODE1=-},{TYPE=standard},{ZCJD=GB/T307.1 6ji},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MODEL=0414},{A=2},{AC=0/-0.01},{B=1},{BC=+0.05/-0.05},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBL_0414_3047_E-BBL0414_3047 - Thrust needle roller bearing
Bill of material
BBL0414
Code
BBL
BBL
Bearing type code
-
type
standard
standard
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 6
Bearing national standard material
GCr15
Bearing material
SUJ2
model
0414
0515
0619
0821
1024
1226
1528
1730
2035
2542
3047
0414
0515
0619
0821
1024
1226
1528
1730
2035
2542
3047
d
4
mm
dc
+0.14/+0.02
mm
D
14
mm
DC
-0.095/-0.365
mm
A
2
mm
AC
0/-0.01
mm
E
13
mm
E1
5
mm
Retaining ring size
4
mm
d1c
+0.302/+0.032
mm
D1
14
mm
D1C
-0.032/-0.302
mm
Polygonal
1
mm
BC
+0.05/-0.05
mm
Allowable speed
14900
mm
Weight (reference)
2.7
g
Basic dynamic load rating
4.40
KN
Basic static load rating
8.0
KN
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성