??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBL_0414_3047_E-BBL0414_3047 - 推力滚针轴承
明细表
BBL0414
代码
轴承类型代码
-
类型
轴承精度
GB/T307.1 6级
轴承国标材质
GCr15
轴承相当材质
SUJ2
型号
d
4 mm
d公差
+0.14/+0.02 mm
D
14 mm
D公差
-0.095/-0.365 mm
A
2 mm
AC
0/-0.01 mm
E
13 mm
E1
5 mm
挡圈尺寸
4 mm
d1公差
+0.302/+0.032 mm
D1
14 mm
D1公差
-0.032/-0.302 mm
多棱型
1 mm
BC
+0.05/-0.05 mm
容许转速
14900 mm
重量(参考)
2.7 g
基本动态额定负载
4.40 KN
基本静态额定负载
8.0 KN
网址
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型