국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BBJ6210-2RZ
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bbj6800_6210-2rzs.prj},{NB=BBJ6210-2RZ},{CODE=BBJ},{TYPE2=Standard type},{CODE1=6},{ZCJD=GB/T307.1 6ji},{CODE2=2RZshuangmiandaixiangjiaomifengquanfeijiechushi},{CODE3=},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{MAT2=dingjingxiangjiao},{TYPE=BBJ6210-2RZ},{DD=50},{D=90},{B=20},{RR1=1.1},{CR=35.00},{COR=23.20},{RPM=4800},{DBMIN=56.5},{DBMAX=60.0},{DA=83.5},{RR=1.0},{GG=459},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 327
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBJ6800_6210-2RZS - Deep groove ball bearing with rubber seal type ??¨¨ with grease type ??¨¨ non-contact / contact type
Bill of material
BBJ6210-2RZ
Code
BBJ
Types of
Standard type
Standard type
Bearing type code
6
Bearing accuracy
GB/T307.1 Level 6
GB/T307.1 Level 6
Post code
2RS (double-sided rubber seal non-contact type)
2RS (double-sided rubber seal non-contact type)
Bearing national standard material
GCr15
Bearing material
SUJ2
Seal material
Nitrile rubber
TYPE
BBJ6210-2RZ
BBJ6210-2RZ
d
50
50
mm
D
90
90
mm
B
20
20
mm
r1
1.1
1.1
mm
Basic rated load Cr (moving) N
35.00
35.00
KN
Basic rated load Cor (static) N
23.20
23.20
KN
Allowable speed
4800
4800
1/min
Installation size db(min)
56.5
56.5
mm
Installation size db(max)
60.0
60.0
mm
Installation size da(max)
83.5
83.5
mm
Installation size r(max)
1.0
1.0
mm
Weight (reference)
459
459
g
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성