BBKR6207ZZ
SRD-FA
SRD-FA
m
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/m/bbfr-638.prj},{NB=BBKR6207ZZ},{CODE=BBKR},{TYPE1=-fangxing},{TYPE=6207},{MFQ=ZZ},{D=35},{DH7=72},{DH7G=+0.030/0},{B=17},{H=126},{W=88},{T=26},{T1=23},{S=3},{LL1=3},{R1=3},{DH=64},{D1G7=84},{D1G7G=-0.0012/-0.047},{PCD=105},{K=95},{A=92},{F=51},{M=M12},{DD2=10.5},{DD1=17.5},{H1=11.0},{NA=},{PPATH=638/bbfr-638_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 476
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
BBFRB,BBFR,BBAFR,BBSAFR,BBSFR,BBKRB,BBKR,BBAKR,BBSAKR,BBSKR,BBHRB,BBHR,BBAHR,BBSAHR,BBSHR, - BBFRB-
Bill of material
BBKR6207ZZ
CODE
BBKR
BBKR
TYPE1
-fangxing
-fangxing
MAT
gang
gang
MAT1
S45C
S45C
SUR
wudianjiedunie
wudianjiedunie
TYPE
6207
6207
MFQ
ZZ
VV
DD
ZZ
VV
DD
d
35
35
DH7
72
72
DH7G
+0.030/0
+0.030/0
B
17
17
H
126
126
W
88
88
T
26
26
T1
23
23
S
3
3
ℓ1
3
3
dh
64
64
D1g7
84
84
D1g7G
-0.0012/-0.047
-0.0012/-0.047
P.C.D
105
105
K
95
95
A
92
92
F
51
51
M
M12
M12
DD2
10.5
10.5
d1
17.5
17.5
H1
11.0
11.0
FJ
SUS304
SUS304
NA
NN
NA
NN
NA
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603222043.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성