??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BBE-45-M5 - 紧固件/预置弹珠螺母
Bill of material
BBE-45-M5
Bestellnummer
CODE
BBE
SYXC
45/50系列
M
N
10 mm
E
3.2 mm
H
9.5 mm
K
18.0 mm
L
23 mm
zl
g
PDF
bbe-45-m5.pdf
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD