??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BBE-20-M4 - 紧固件/预置弹珠螺母
Bill of material
BBE-20-M4
Bestellnummer
CODE
BBE
SYXC
20系列
M
N
6 mm
E
1.0 mm
H
6.0 mm
K
10.0 mm
L
14 mm
zl
g
PDF
BBE.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen