??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBD31_41 - Ceramic bearing, double-sided seal type
Bill of material
BBD31-6800-2RS
code
type
Ferrule material
ZrO2
Cage material
sphere material
ZrO2
Recommended maximum temperature
200°C
Bearing Type
d
10 mm
D
19 mm
B
5 mm
RR1
0.3 mm
Installation dimension db(min)
12.0 mm
Installation dimension db(max)
12.5 mm
Installation size da(max)
17.0 mm
Installation dimension r(max)
0.30 mm
reference weight
4 g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей