??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BBD01_02 - Miniature ceramic bearings, without shield
Bill of material
BBD01-683
code
type
Ferrule material
ZrO2
Cage material
sphere material
ZrO2
Recommended maximum temperature
Bearing Type
d
3 mm
D
7 mm
B
3 mm
RR1
0.10 mm
Installation dimension db(min)
3.9 mm
Installation size da(max)
5.8 mm
Installation dimension r(max)
0.10 mm
reference weight
0.24 g
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей