??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BBD01_02 - 微型陶瓷轴承, 无防尘盖式
明细表
BBD01-683
代码
类型
套圈材质
ZrO2
保持架材质
球体材质
ZrO2
推荐使用最高温度
轴承型号
d
3 mm
D
7 mm
B
3 mm
RR1
0.10 mm
安装尺寸db(min)
3.9 mm
安装尺寸da(max)
5.8 mm
安装尺寸r(max)
0.10 mm
参考重量
0.24 g
网站
网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型