VEITH - Bundbohrbuchse BBB-18.5x20
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Bohrbuchsen
Powered by
CAD모델 선택
{veith/buchsen/bohrbuchsen/bbb.prj},{NB=VEITH - Bundbohrbuchse BBB-18.5x20},{VB=Bundbohrbuchse},{KB=BBB},{D1=30},{D2=18.5},{D2INHALT=[18.5:22.0/0.5]},{D3=34},{R=3.0},{L1=20},{L2=5.0},{L1INHALT=20,36,45},{MAT=Spezialstahl},{HV=740 - 820}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Veith
Description
BBB - Bundbohrbuchse DIN 172 Form B
Bill of material
VEITH - Bundbohrbuchse BBB-18.5x20
Bezeichnung
Bundbohrbuchse
Kurzbez.
BBB
Außen-Ø n6
30
30
mm
Innen-Ø F7
mm
값 입력 D2
Innen-Ø F7
mm
cm
inch
ft
확인
Bund-Ø
34
34
mm
Radius
3.0
3.0
mm
Gesamtlänge
20
36
45
20
36
45
mm
Bundhöhe
5.0
5.0
mm
Werkstoff
Spezialstahl
Härte
740 - 820
HV 10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성