BB82CU-D15-F30
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb82c-d_asmtab.prj},{NB=BB82CU-D15-F30},{SC=BB82CU},{DH7=15},{F=30},{B=22},{C=22},{C1=12},{E=20},{H=12},{N1=12},{M1=M5},{MM1=5},{N=12},{M=M5},{MM=5},{K=5.5},{W=2},{PPATH=zhizhu/bb82a_b_c_d/assembies/bb82c_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB82C_D - Strut clamp, screw hole parallel, hole spacing selection type
Bill of material
BB82CU-D15-F30
CNSORDERNO
BB82CU-D15-F30
BB82CU-D15-F30
Serial code
BB82CU
BB82CU
type
Hole spacing selection type, standard type
Hole spacing selection type, standard type
material
SUS304
SUS304
surface treatment
-
-
annex(screw)
BM01AU
BM01AU
DH7
15
15
mm
DH7 tolerance
+0.018~0
+0.018~0
mm
Size/number of attachment screws
M5×20 2pieces
M5×20 2pieces
Corresponding code
BM01AU
BM01AU
F
30
40
30
40
mm
A
50
50
mm
B
22
22
mm
C
22
22
mm
C1
12
12
mm
E
20
20
mm
H
12
12
mm
N1
12
12
mm
M1
M5
M5
N
12
12
nmm
M
M5
M5
K
5.5
5.5
mm
W
2
2
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성