BB82AU-D20
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb82a_b_amstab.prj},{NB=BB82AU-D20},{SC=BB82AU},{DH7=20},{F=30},{A=52},{B=28},{C=28},{C1=16},{E=22},{H=15},{N1=16},{M1=M6},{MM1=6},{N=14},{M=M6},{MM=6},{K=6.6},{W=2},{PPATH=zhizhu/bb82a_b_c_d/assembies/bb82a_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB82A_B - Strut clamp, screw hole parallel, hole spacing fixed type
Bill of material
BB82AU-D20
CNSORDERNO
BB82AU-D20
BB82AU-D20
Serial code
BB82AU
BB82AU
type
Fixed hole spacing type, standard type
Fixed hole spacing type, standard type
material
SUS304
SUS304
surface treatment
-
-
annex(screw)
BM01AU
BM01AU
DH7
20
20
mm
DH7 tolerance
+0.021~0
+0.021~0
mm
Size/number of attachment screws
M6×25 2pieces
M6×25 2pieces
Corresponding code
BM01AU
BM01AU
F
30
30
mm
A
52
52
mm
B
28
28
mm
C
28
28
mm
C1
16
16
mm
E
22
22
mm
H
15
15
mm
N1
16
16
mm
M1
M6
M6
N
14
14
nmm
M
M6
M6
K
6.6
6.6
mm
W
2
2
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성