BB81BN-D20-V25
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb81b_asmtab.prj},{NB=BB81BN-D20-V25},{SC=BB81BN},{TYPE=Reducer rotary type},{DH7=20},{VH7=25},{A=82.5},{B1=25},{B2=30},{F=41},{F1=15},{F2=26},{L1=10},{L2=10.3},{E1=19.0},{E2=22.5},{H=5},{J1=13.5},{J2=16.5},{M1=M4},{MM1=4},{M2=M5},{MM2=5},{N=M5},{NN=5},{D1=4.5},{DD2=5.5},{FF1=7.5},{FF2=9.0},{H1=5},{H2=5.5},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb81b/assemblies/bb81b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB81B - Strut clamp and reducer rotation type
Bill of material
BB81BN-D20-V25
CNSORDERNO
BB81BN-D20-V25
BB81BN-D20-V25
Serial code
BB81BN
BB81BN
type
Reducer rotary type
material
SS400
SS400
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
annex(Allen socket screws)
BM01AU
BM01AU
annex(Set screws)
BM03JU
BM03JU
DH7
20
20
mm
DH7 tolerance
+0.021~0
+0.021~0
VH7
25
25
mm
VH7 tolerance
+0.021~0
+0.021~0
mm
Size/number of attachment screws(Hexagon socket cylindrical head screws)
M4×20/M5×20 one for each
M4×20/M5×20 one for each
Corresponding code(Hexagon socket cylindrical head screws)
BM01AU
BM01AU
Size/number of attachment screws(Set screws)
M5×10 2pieces
M5×10 2pieces
Corresponding code(Set screws)
BM03JU
BM03JU
D2
10
10
mm
D2 tolerance g6
-0.005~-0.014
-0.005~-0.014
mm
D2 tolerance H7
+0.015~0
+0.015~0
mm
A
82.5
82.5
mm
B1
25
25
mm
B2
30
30
mm
F
41
41
mm
F1
15
15
mm
F2
26
26
mm
L1
10
10
mm
L2
10.3
10.3
mm
E1
19.0
19.0
mm
E2
22.5
22.5
mm
H
5
5
mm
J1
13.5
13.5
mm
J2
16.5
16.5
mm
M1
M4
M4
M2
M5
M5
N
M5
M5
d1
4.5
4.5
mm
d2
5.5
5.5
mm
f1
7.5
7.5
mm
f2
9.0
9.0
mm
h1
5
5
mm
h2
5.5
5.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성