BB79BN-D35-F50
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb79a_b_c_d_asmtab.prj},{NB=BB79BN-D35-F50},{SC=BB79BN},{MT=SS400},{DH7=35},{TOL=+0.025~0},{SN=M8×35/M8×40 two each},{CD=35},{CD1=40},{D1H7=25},{TOL2=+0.021~0},{F=50},{B=45},{B1=32},{C=45},{C1=22},{P=32},{P1=24},{P2=25},{P3=18},{N=24},{M=M8},{D=9.000},{W=2},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb79a_b_c_d/bd79a_b_c_d_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 56
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB79A_B_C_D - Strut clamp, reducer parallel, hole spacing selection type, hole spacing specified type
Bill of material
BB79BN-D35-F50
CNSORDERNO
BB79BN-D35-F50
BB79BN-D35-F50
Serial code
BB79BN
BB79BN
type
Hole spacing selectable type and thin type
Hole spacing selectable type and thin type
material
SS400
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
annex(screw)
BM01AU
BM01AU
DH7
35
35
mm
DH7 tolerance
+0.025~0
+0.025~0
mm
Size/number of attachment screws
M8×35/M8×40 two each
M8×35/M8×40 two each
Corresponding code
BM01AU
BM01AU
D1H7
25
25
mm
D1H7 tolerance
+0.021~0
+0.021~0
mm
F
50
75
100
150
50
75
100
150
mm
F tolerance
±0.3
±0.3
mm
A
107
107
mm
B
45
45
mm
B1
32
32
mm
C
45
45
mm
C1
22
22
mm
P
32
32
mm
P1
24
24
mm
P2
25
25
mm
P3
18
18
mm
N
24
24
mm
M
M8
M8
d
9.000
9.000
mm
W
2
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성