BB79BN-D35-F50
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb79a_b_c_d_asmtab.prj},{NB=BB79BN-D35-F50},{SC=BB79BN},{MT=SS400},{DH7=35},{TOL=+0.025~0},{SN=M8×35/M8×40 two each},{CD=35},{CD1=40},{D1H7=25},{TOL2=+0.021~0},{F=50},{B=45},{B1=32},{C=45},{C1=22},{P=32},{P1=24},{P2=25},{P3=18},{N=24},{M=M8},{D=9.000},{W=2},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb79a_b_c_d/bd79a_b_c_d_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 56
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB79A_B_C_D - 支柱固定夹·异径平行·孔距选择型/孔距指定型
明细表
BB79BN-D35-F50
型号
BB79BN-D35-F50
BB79BN-D35-F50
系列码
BB79BN
BB79BN
类型
孔距选择型·薄型
孔距选择型·薄型
材质
SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件(螺钉)
BM01AU
BM01AU
DH7
35
35
mm
DH7公差
+0.025~0
+0.025~0
mm
附件螺钉规格/数量
M8×35/M8×40 各2个
M8×35/M8×40 各2个
对应代码
BM01AU
BM01AU
D1H7
25
25
mm
D1H7公差
+0.021~0
+0.021~0
mm
F
50
75
100
150
50
75
100
150
mm
F 公差
±0.3
±0.3
mm
A
107
107
mm
B
45
45
mm
B1
32
32
mm
C
45
45
mm
C1
22
22
mm
P
32
32
mm
P1
24
24
mm
P2
25
25
mm
P3
18
18
mm
N
24
24
mm
M
M8
M8
d
9.000
9.000
mm
W
2
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型