BB77DN-D35-F50
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb77d_asmtab.prj},{NB=BB77DN-D35-F50},{SC=BB77DN},{TYPE=Hole spacing designation},{DH7=35},{TOL=+0.025~0},{SN=M8×35/M8×40 two each},{CD=35},{CD1=40},{D1H7=25},{TOL1=+0.021~0},{F=50},{B=45},{C=35},{P=32},{P1=24},{P2=27},{P3=19},{N1=24},{N2=20},{M=M8},{D=9.0},{W=2},{INFOTEXT=website},{MM=8},{PPATH=zhizhu/bb77d/bb77d_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 32
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB77D - Strut clamp reducer orthogonal, Hole spacing designation
明细表
BB77DN-D35-F50
型号
BB77DN-D35-F50
BB77DN-D35-F50
系列码
BB77DN
BB77DN
类型
Hole spacing designation
材质
SS400
SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件(螺钉)
BM01AU
BM01AU
DH7
35
35
mm
DH7公差
+0.025~0
+0.025~0
mm
附件螺钉规格/数量
M8×35/M8×40 各2个
M8×35/M8×40 各2个
CD
35
35
CD1
40
40
对应代码
BM01AU
BM01AU
D1H7
25
25
mm
D1H7公差
+0.021~0
+0.021~0
mm
F
mm
Enter value for F
mm
cm
inch
ft
確定
F 公差
±0.3
±0.3
mm
A
109
109
mm
B
45
45
mm
C
35
35
mm
P
32
32
mm
P1
24
24
mm
P2
27
27
mm
P3
19
19
mm
N1
24
24
mm
N2
20
20
mm
M
M8
M8
d
9.0
9.0
mm
W
2
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型