BB73DW-D15
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb73d_f.prj},{NB=BB73DW-D15},{SC=BB73DW},{TYPE=Hexagon socket bolt type},{MT=A6061},{DH7=15},{TOL=+0.018~0},{B=22},{L=41.0},{L1=18.0},{L2=23},{R=11},{P2=17},{M1=M5},{MM1=5.000},{F=8},{P=12},{P1=12.0},{W=1.5},{M=M5},{MM=5},{D=5.5},{D1=9.0},{H=5.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB73D_F - Ultra-simple strut clamp, thread vertical, thread parallel, round hole type
Bill of material
BB73DW-D15
CNSORDERNO
BB73DW-D15
BB73DW-D15
Serial code
BB73DW
BB73DW
type
Hexagon socket bolt type
material
A6061
surface treatment
Natural anodizing
Natural anodizing
annex(Hexagon socket cylindrical head screws)
BM01AU
BM01AU
DH7
15
15
mm
DH7 tolerance
+0.018~0
+0.018~0
mm
B
22
22
mm
L
41.0
41.0
mm
L1
18.0
18.0
mm
L2
23
23
mm
r
11
11
mm
P2
17
17
mm
M1
M5
M5
f
8
8
mm
P
12
12
mm
P1
12.0
12.0
mm
W
1.5
1.5
mm
M
M5
M5
Counterbore d
5.5
5.5
Counterbore d1
9.0
9.0
Counterbore h
5.5
5.5
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성