BB73AB-D8
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb73ab_aw_asmtab.prj},{NB=BB73AB-D8},{SC=BB73AB},{TYPE=Hexagon socket bolt type},{MT=A6061},{DH7=8},{TOL=+0.015~0},{SN=M3×8 2piece},{CD=8},{B=12},{L=32},{L1=11.0},{L2=10},{R=6},{P1=7.2},{P2=7.2},{M=M3},{MM=3},{D=3.5},{D1=6.5},{H=4.0},{S=1.0},{INFOTEXT=website},{PPATH=zhizhu/bb73ab_aw/assemblies/bb73ab_aw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB73AB_AW - Ultra-simple strut clamp, hexagon socket bolt type, orthogonal diameter
Bill of material
BB73AB-D8
CNSORDERNO
BB73AB-D8
BB73AB-D8
Serial code
BB73AB
BB73AW
BB73AB
BB73AW
type
Hexagon socket bolt type
material
A6061
surface treatment
Black anodized
annex(screw)
BM01AF
DH7
8
8
mm
DH7 tolerance
+0.015~0
+0.015~0
mm
Size/number of attachment screws
M3×8 2piece
M3×8 2piece
Corresponding code
BM01AF
B
12
12
mm
L
32
32
mm
L1
11.0
11.0
mm
L2
10
10
mm
r
6
6
mm
P1
7.2
7.2
mm
P2
7.2
7.2
mm
M
M3
M3
Counterbore d
3.5
3.5
mm
Counterbore d1
6.5
6.5
mm
Counterbore h
4.0
4.0
mm
S
1.0
1.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성