??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB70L - Strut fixing clip L-type
Bill of material
BB70LN-D10
CNSORDERNO
Serial code
Texture of materia
Surface treatment
enclosure
Hexagon socket head cap screw
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
L
45 mm
W
16 mm
C
16 mm
E
15 mm
F
15 mm
G
15 mm
H
9 mm
L1
22.5 mm
K
9.5 mm
M
M5
N
5.5 mm
S1
0 mm
F1
0 mm
W1
2 mm
Accessory screw
(M5-16)*1
Accessory stainless steel screws
(M5-16)*1
INFOTEXT
website
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей