??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB68J - 支柱固定夹-带螺纹平行型-标准型
明细表
BB68JN-D10
型号
系列码
材质
表面处理
DH7
mm
DH7公差
+0.015/0 mm
F1
16 mm
H
32 mm
L
16 mm
T
9 mm
E
16 mm
H1
10 mm
F
8 mm
M1
M4 mm
M
M6 mm
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型