??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB68G - Strut fixed clamp thread vertical thin type
Bill of material
BB68GN-D10
CNSORDERNO
Serial code
Texture of material
Surface treatment
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
F1
11 mm
H
31 mm
L
16 mm
T
9 mm
E
15 mm
G
5 mm
H1
9 mm
F
8 mm
M1
M4
M
M5
d
5.5 mm
H1
35.0 mm
H2
38.5 mm
R
45 mm
INFOTEXT
website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés