BB68GN-D10
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb68g_asmtab.prj},{NB=BB68GN-D10},{SC=BB68GN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{D=10},{INFOTEXT=website},{PPATH=bb68g_1/../bb68g_1/bb68g_1_assemblies/bb68g_1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB68G - 支柱固定夹带螺纹垂直型
明细表
BB68GN-D10
型号
BB68GN-D10
BB68GN-D10
系列码
BB68GN
BB68GN
材质
SS400
SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
DH7
10
12
15
20
25
30
35
10
12
15
20
25
30
35
mm
DH7T
+0.015/0
mm
F1
11
mm
H
31
mm
L
16
mm
T
9
mm
E
15
mm
G
5
mm
H1
9
mm
F
8
mm
M1
M4
M
M5
d
5.5
mm
H1
35.0
mm
H2
38.5
mm
R
45
mm
技术资料
website
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型