??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB67A_B - 支柱固定夹分离型
明细表
BB67AU-D10
型号
系列码
材质
表面处理
Enclosure
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
H
24 mm
L
25 mm
T
9 mm
E
8 mm
F1
11 mm
H1
16 mm
G
5 mm
F
18 mm
d
4.5 mm
M
M4
F2
8 mm
M1
M4
附属螺钉
M4-15 2个
技术资料
website
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型