BB66FN-D8
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb66f.prj},{NB=BB66FN-D8},{SC=BB66FN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw},{D=8},{W1=2},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB66F - 支柱固定夹-腰形孔型
明细表
BB66FN-D8
型号
BB66FN-D8
BB66FN-D8
系列码
BB66FN
BB66FN
材质
SS400
SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
内六角圆柱头螺钉
DH7
8
10
12
15
20
25
30
35
8
10
12
15
20
25
30
35
mm
DH7公差
+0.015/0
mm
L
42
mm
W
12
mm
T
8
mm
E
14
mm
H
14
mm
G
14
mm
H1
8
mm
K
8.5
mm
M
M5
N
5.5
mm
F
0
mm
d
5.5
mm
W1
2
mm
附件螺钉
M5-10 1个
附件不锈钢螺钉
M5-10 1个
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型