??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB65A_65B - Super simple strut fixing clip
Bill of material
BB65AW-D6
CNSORDERNO
Serial code
Type
Texture of materia
A6061
Surface treatment
Enclosure
Hexagon socket head cap screw
DH7
mm
DH7T
+0.012/0 mm
W
10 mm
L
21.5 mm
L1
10.5 mm
L2
11 mm
r
5 mm
H
8 mm
m1
M2.6
V1
4 mm
F1
5 mm
P1
6.5 mm
W1
1.0 mm
m
M3
d1
6.5 mm
d2
3.5 mm
V
3.5 mm
Accessory screw
(M3-6)*1
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)