??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB65A_65B - 超简易型支柱固定夹
明细表
BB65AW-D6
型号
系列码
类型
材质
A6061
表面处理
附件
内六角圆柱头螺钉
DH7
mm
DH7公差
+0.012/0 mm
W
10 mm
L
21.5 mm
L1
10.5 mm
L2
11 mm
r
5 mm
H
8 mm
m1
M2.6
V1
4 mm
F1
5 mm
P1
6.5 mm
W1
1.0 mm
m
M3
d1
6.5 mm
d2
3.5 mm
V
3.5 mm
附属螺钉
M3-6 1个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型