BB64DN-D10-P20
HEFA
28-支柱/底座/固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb64de.prj},{NB=BB64DN-D10-P20},{TYPE=Standard type},{SC=BB64DN},{TM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=Hexagon socket head cap screw stainless steel},{D=10},{P=20},{INFOTEXT=website}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB64D_64E - 支柱固定夹-带螺纹垂直-孔距选择型
明细表
BB64DN-D10-P20
型号
BB64DN-D10-P20
BB64DN-D10-P20
类型
标准型
标准型
系列码
BB64DN
BB64DN
材质
SS400
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
内六角圆柱头螺钉(不锈钢)
DH7
10
12
15
20
25
30
10
12
15
20
25
30
mm
DH7公差
+0.015/0
mm
P
20
30
20
30
mm
L
40
mm
W
16
mm
T
16
mm
T1
9
mm
E
15
mm
G
5
mm
H
9
mm
F
8
mm
M1
M4
F1
8
mm
W1
2
mm
M
M5
d
5.5
mm
附属螺钉
M5-15 1个
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型