??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BB63D_63E - 支柱固定夹-带螺纹垂直-孔距固定型
明细表
BB63DU-D8
型号
类型
系列码
材质
表面处理
附件
DH7
mm
DH7公差
+0.015/0 mm
P
10 mm
L
29 mm
W
12 mm
T
12 mm
T1
9 mm
E
14 mm
G
5 mm
H
8 mm
F
6 mm
M1
M3
F1
0 mm
W1
2 mm
M
M5
d
5.5 mm
附属螺钉
M5-12 1个
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型