??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BB62C - Strut fixing clip cantilever type
Bill of material
BB62CN-D8-P12
CNSORDERNO
Serial code
Texture of material
Surface treatment
enclosure
Hexagon socket head cap screw
DH7
mm
DH7T
+0.015/0 mm
P
mm
D1g6
8 mm
D1g6t
-0.005/-0.014 mm
H
7 mm
W
12 mm
E
10.5 mm
F
7.0 mm
M
M3
d
3.5 mm
d1
6.0 mm
V
3 mm
S
0 mm
W1
2 mm
Accessory screw
(M3-8)*1
INFOTEXT
website
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)